Gewalst profiel

LFS

Voordelige volledig uittrekbare kogelslede voor basisgebruik.
Beschikbare Maten
46
Slag tot 610 mm. Maximaal laadvermogen meer dan 280 N/paar.
  • Licht en rustig hardlopen
  • Lange levensduur met weinig onderhoud
  • hoge betrouwbaarheid
  • Structurele elasticiteit die in staat is om kleine effecten en afwezigheid van permanente vervorming te absorberen
  • Niet gevoelig voor bijgevolg
  • Verschillende opties zijn beschikbaar, afhankelijk van de railformaat (b.v. vergrendelingssystemen in open en / of gesloten positie) en verdere aanpassingen (bijv. Lengtes, slagen) zijn mogelijk.
  • LFS 46: volledige verlenging telescopische rail met afneembaar interne element, dat kan worden vrijgegeven met een grendel. Rolbescherming in gesloten positie.
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?