Roestvrij staal - koud getrokken profiel
H1T-X
Over-verlenging (150%) kogelslede. Roestvast staal AISI 304 profiel. Speciale bewerking op aanvraag.
Beschikbare Maten
60
80
100
150
Slag tot 3 000 mm. Maximaal laadvermogen meer dan 3 200 N/paar.
- dia met compacte sectie. Breed bereik, 5 maten, secties van 60 × 40.5 tot 150 × 64 mm
- Veilig afhandelen met de opties in open en / of gesloten positie (maten 60 en 80), schokdemper in gesloten positie (alle maten)
- stijve glijbaan als gevolg van het ontwerp: tussenliggend element met ultra-stijve IPN-type bundelgedeelte
- Bilaterale beroerte mogelijk
- Slag kan op verzoek indien nodig worden aangepast. Houd er rekening mee dat de houdingswaarden van de belasting dragen
- Geschikt voor matige handmatige bediening zonder impact
Montage op de rand is absoluut noodzakelijk
Zeer goede nevelbestendigheid, die kan worden verbeterd met zink-nikkelcoating en roestvrijstalen kogels (optioneel)
Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C, exclusief opties en accessoires

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?