H-Bot portaalsysteem

H-Bot

Nauwkeurige en gecoördineerde beweging, lichtgewicht ontwerp met twee vaste motoren en een enkele riemaandrijving, minimale trillingen en hoge dynamische prestaties.
Beschikbare Maten
64
Maximale X-as slag: 2500 mm Maximale Y-as Slag: 1500 mm Minimale slag: 200 mm

Het H-BOT lineair systeem is een compacte oplossing ontworpen voor hogesnelheidstoepassingen die een nauwkeurige, geïnterpoleerde X- en Y-asgeleiding vereisen. Het heeft een lichtgewicht ontwerp met twee vaste motoren en een enkele aandrijfriem, wat een hoge dynamiek met minimale trillingen garandeert.

  • Lineaire recirculatiekogellagers en tandriemaandrijving.
  • Aangepaste systemen met aangepaste slagen.
  • Technisch dossier met berekeningsrapport beschikbaar op aanvraag.
  • Riem met „H“-doorgang om het gewicht aan boord te verminderen.
  • Nuttige accessoires: tandwielkasten, montagekits voor tandwielkasten, montagebeugels, beugels voor eindschakelaars.
  • Maximale werksnelheid: 5 m/s
  • Maximale versnelling: 50 m/s²
  • Maximaal draagvermogen: 6 kg
  • Herhaalbaarheid: ±0,1 mm
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?