Recirculatie kogellagergeleiding

Easyslide SNK

Recirculatie kogellagergeleiding. Compactheid en hoge belastbaarheid.
Beschikbare Maten
43
  • De SNK-serie bestaat uit een getrokken stalen C-profielrail met geharde en geslepen loopvlakken en een interne glijder met een recirculerend kogellagersysteem. Dit product is uiterst compact en heeft een hoge belastbaarheid
    en geweldige schuifeigenschappen.
  • De kogels zijn gemaakt van gehard lagerstaal
  • Geslepen loopvlakken van de geleiderails en de glijders zijn inductiegehard
    (grond voor de SNK-series)
  • Lange levensduur
  • SNK kan horizontaal en verticaal worden gemonteerd.

Bedrijfstemperatuurbereik tussen -20°C en +70°C

Block Co rad (N) Co ax (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
SN43-110 7842 5489 75 95 136
SNK43-150 10858 7600 105 182 261
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?