Compacte doorsnede
Easyslide
"Voordelige kogelkooigeleiding. Compact en hoge belastbaarheid.
Beschikbare Maten
22
28
35
43
63
- De beste verhouding tussen ruimte/laadvermogen van het ROLLON „Linear Line“ assortiment
- Hoge prestaties in enkel-rail configuratie. De grote breedte van de rail maakt een sterke positionering van de rail op zijn steun mogelijk
- Bevestigingsschroeven (M6 in maat 35), gedimensioneerd voor een sterke rail/frame verbinding
- Brede en sterke rail/frame-interface die „middelmatige prestatie“ materiaal voor het frame en montage van de Easyslide op ruwe/onbewerkte oppervlakken mogelijk maakt
- Lineaire nauwkeurigheid van 0,1 mm/m. 10.9 aanbevolen kwaliteit bevestigingsschroeven
- Alleen geschikt voor horizontale montage. Rails kunnen niet worden samengevoegd
Bedrijfstemperatuurbereik tussen -20°C en +130°C
Slider | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
SN22-290 | 9750 | 6699 | 32,2 | 324 | 463 |
SN28-450 | 26100 | 18270 | 127,9 | 1370 | 1958 |
SN35-610 | 45750 | 32025 | 221,6 | 3256 | 4651 |
SN43-610 | 65270 | 45689 | 450,4 | 4645 | 6636 |
SN63-610 | 122000 | 85400 | 1120,7 | 8682 | 12403 |

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?