Linear Components
Telescopic Rails
Volledig uittrekbaar
Geharde toevoerkanalen

DSS

Zeer compacte kogelslede in dikte met volledige extensie en hoge buigstijfheid
Beschikbare Maten
28 35 43 63

Globale Gegevens

  • Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, crashtest, enz.) Dankzij de geharde lager races
  • Versie „S“ met versterkte en dempingstop, „B“ met vergrendeling in gesloten positie (voor deze optie afzonderlijke links en rechts dia’s), „D“ met bilaterale reizen
  • Zeer lage opening / sluitkracht door minimale afbuiging
    Speelvrije stalen dia over de hele slag.
  • De enige industriële dia’s op de markt die levenslange berekening mogelijk maakt
  • rails en schuifregelaars gemaakt van koudgetrokken hoogwaardig staal voor geoptimaliseerde massa en traagheid. Intermediate element met een zeer rigide s-profiel
    Uitstekende kwaliteit van beweging, zelfs onder belasting
  • De beroerte kan op verzoek indien nodig worden aangepast. Houd er rekening mee dat de laadcapaciteitswaarden als resultaat worden gewijzigd.

Belangrijkste aanbevelingen

Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de bevestigingsgaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke installatie

Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen

Omgeving

Bedrijfstemperatuurbereik tussen -20°C en +80°C. Voor de DS…S uitvoering: -20 en +50°C

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?