Demping in gesloten positie - Dubbelzijdige slag

DSD

Volledig uittrekbare kogelslede voor veeleisende industriële toepassingen. Zeer compacte dikte en hoge buigstijfheid. Optionele oppervlaktebehandelingen beschikbaar en speciale bewerking op aanvraag.
Beschikbare Maten
28 35 43 63
Levensduur en doorbuiging van de slede beschikbaar. Maximale belasting meer dan 25 000 N/paar. Slag tot 1758 mm.

Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de bevestigingsgaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke installatie

Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen

Bedrijfstemperatuurbereik tussen -20°C en +80°C. Voor de DS…S uitvoering: -20 en +50°C

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?