Demping in gesloten positie - geharde rails
DE-S
Volledig uittrekbare kogelslede voor veeleisende industriële toepassingen. Stijf en compact in hoogte. Speciale bewerking op aanvraag. Optionele oppervlaktebehandelingen beschikbaar.
Beschikbare Maten
28
35
43
Levensduur en doorbuiging van de slede beschikbaar. Maximale nuttige last meer dan 4 000 N/paar. Slag tot 2 066 mm.
-
- Clearance-Free Steel Slide over de hele slag
- versies met dubbele slag (de … D), gesynchroniseerde extensie (DE43 … Z), met versterkte en gedempte stop (de … S)
- Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, crashtest …) Dankzij de geharde loopbaan
- De enige industriële dia’s op de markt die een berekening van het leven van het product mogelijk maakt
- Rail en schuif in hoogwaardig koudgetrokken staal voor een optimalisatie van de massa en de traagheidsvolle kwaliteit van beweging, zelfs onder belasting
- Geschikt voor automatische cycli bij hoge snelheden (VMAX tot 0,8 m / s)
- De beroerte kan op verzoek indien nodig worden aangepast. Houd er rekening mee dat dit de laadcapaciteitswaarden
zal wijzigen
Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de bevestigingsgaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke montage
Configuratie voor vlakke montage mogelijk (axiale/paarsgewijze laadvermogenswaarden)
Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen voor gevallen met hoge belasting
Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C. Voor uitvoering DE…S: -20 en +50°C

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?