Zware belasting

Compact Rail Plus

Rolgeleider met zeer hoge belastbaarheid. Het meest tolerante zelfuitlijnende systeem op de markt.
Beschikbare Maten
18 28 43
  • Skate uitgerust met nieuwe dubbelrijige kogellagerrollen. Toename van het laadvermogen tot +65% in radiale en +120% in axiale richting, vergeleken met
  • Compact Rail met gelijke afmetingen.
  • Uitstekende betrouwbaarheid in vervuilde omgevingen dankzij de royale afmetingen van de rollen, de nieuwe beschermende zijafdichtingen en de zelfrichtende schrapers voor een optimale reiniging van de loopvlakken.
  • Geïntegreerd smeersysteem met progressieve afgifte vilt
  • Enkele rail, type „TG“, die plaats biedt aan 4 verschillende uitvoeringen van runners. C“-profielrail, met bolvormige loopvlakken voor meer stijfheid.
  • Rolgeleider ontworpen voor montage op onbewerkte oppervlakken. Drastische vermindering van de kosten en tijd die nodig zijn om het systeem te monteren
  • CF53 (or C43F) hoogwaardige stalen baan met inductiegehard en geslepen loopvlakken
  • Maximale betrouwbaarheid in industriële automatiseringstoepassingen met veeleisende cyclische omstandigheden
  • Lineaire nauwkeurigheid van minder dan 0,1 mm voor een raillengte van 1000 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik tussen -20°C en +120°C, korte pieken bij +150°C toegestaan
  • Verstelbare voorbelasting van de skate. Gemakkelijk stootvoegen van rails voor onbeperkt verplaatsen
  • Geschikt voor gebruik in vervuilde, vochtige, lage en hoge temperatuur omgevingen

5 uitvoeringen van skates beschikbaar voor unieke zelfrichtende mogelijkheden:

  • RV” skate (spelingsvrije hoofdskate, rollen met tweepuntscontact
  • Drijvende „RP„skate (rollen met eenpuntscontact en twee schouders)
  • Extra zwevende „RU„remblok (rollen met vlakke buitenring)
  • Roterende „RA“ skate

 

  • Compensatie van verkeerde uitlijningen, tot 3,5 mm, met de combinaties „RV+RP“ of „RV+RU„.
  • Compensatie van hoekafwijkingen tot ±1,3° met de combinaties „RA+RP“ of „RA+RU“.

Talrijke oppervlaktebehandelingen voor de meest agressieve omgevingen:

o RollonAloy, passieve elektroverzinking geschikt voor corrosieve omgevingen met vochtigheid

o Vernikkelen, voor gebruik in corrosieve zure en basische media

o ISO 2081 gegalvaniseerd, ook verkrijgbaar met een zwarte galvaniserende afwerking voor bescherming in binnentoepassingen

De rail van maat 18 is behandeld met Rollon-Nox nitrering en oxidatie, waardoor de hele rail een mooie zwarte kleur krijgt.

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?