Zelfuitlijnend

Compact Rail

Nauwkeurige en robuuste lineaire rolgeleider. De meest tolerante zelfuitlijnende geleider op de markt.
Beschikbare Maten
18 28 35 43 63
  • Rolgeleider ontworpen voor montage op onbewerkte oppervlakken
  • Hoogwaardige stalen rail met geharde en geslepen loopvlakken
  • Geschikt voor automatische cycluswerking bij hoge bedrijfssnelheden en belastingen
  • Compensatie van verkeerde uitlijningen tot 4 mm als gevolg van „T+U“ railconfiguratie
  • Lineaire nauwkeurigheid van minder dan 0,1 mm voor een raillengte van 1000 mm
  • Verstelbare voorbelasting van de glijder. Easy railverbinding
  • Geschikt voor gebruik in vuile, vochtige, lage en hoge temperatuur omgevingen

Drie mogelijke profielen:
. „T“ (hoofdrail, geen speling)
. „U“ (volger, 1 graad van vrijheid in axiaal)
. „K“ (compenserend, 1 graad van hoekvrijheid).
De „T+U“-combinatie compenseert parallelliteitsfouten, de „K+U“ (alleen in de maten 43-63) compenseert parallelliteits- en vlakheidsfouten. De „T+T“ combinatie moet worden voorbehouden voor stijve montagevereisten.

Bedrijfstemperatuurbereik tussen -20°C en +120°C, korte pieken bij +150°C toegestaan en tot +160/170°C door het verwijderen van de wissers (behalve maat 63)

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?