UR+ certificering

Cobot Transfer Unit

Plug & Play-pakket voor UR Robots.
Beschikbare Maten
CTU120-1S CTU160-1S CTU220-1S

Rollon CTU omvat: as, motor, aandrijving, tandwielkast, energieketting met kabels, Rollon schakelkast, sensoren en Rollon URcap software.

  • Getesten gecertificeerd door Universal Robots om gemakkelijk te integreren met hun UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20 en UR30 cobots.
  • Geschikt voor zowel horizontale als verticale assemblage
  • Slaglengte tot 5.500 mm, met stappen van 500 mm.
  • Gecertificeerde, geluidgedempte en compacte energieketting, ideaal voor continue geautomatiseerde cycli. High-Flex kabel en luchtslangen op aanvraag.
  • Speciale verbindingsplaat op de slede om de UR cobot snel en eenvoudig te monteren.
  • Profielmontagekit (in hoogte verstelbaar) op aanvraag om eventuele uitlijnfouten te compenseren.
CTU MODEL UR MODEL PAYLOAD (kg) UR WEIGHT (kg)
CTU 120-1S UR3e
UR5e
3
5
11
21
CTU 160-1S UR10e
UR16e
12.5
16
34
33
CTU 220-1S UR20
UR30
25
35
64
64
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?