Riemaandrijving

CLS

Gesloten lineair modulesysteem dat bescherming biedt tegen verontreinigingen.
Beschikbare Maten
60 90
Basismassa van de eenheid (nulslag): 7,3 kg Lineaire massa van het apparaat: 1,03 kg/100 mm Massa van het onderstel: 1,2 kg Maximumsnelheid: 4 m/s Onbelaste herhaalbaarheid: 0,1 mm Omtrek riemschijf: 220 mm/omwenteling Afmetingen riem: 32 AT 10 Maximale trekkracht op de riem: 1740 N Belangrijkste traagheidsmoment Y: 203 cm^4 Traagheidsmoment Z: 278 cm^4

De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.

De configurator is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen.

Het 3D-bestand lijkt niet beschikbaar te zijn op de website

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij het u kunnen toesturen

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?