Zijbeschermingen van gevulkaniseerd rubber op roestvrij staal

ATS

ATS-BESCHERMINGSRINGEN zorgen voor een langere levensduur van het stangkopje door stof en vuil weg te houden van de binnen- en buitenring. Ze kunnen worden gebruikt in geval van volledige omwentelingen van de binnenring.
Beschikbare Maten
5 → 50

ATS Material: vulcanized rubber on stainless steel ring.

Rod End Size Ring Type D (mm) D1 (mm) B (mm) M (mm) M1 (mm) A (mm)
5 ATS 5 5,25 8,3 2,4 0,50 0,8 11,2
6 ATS 6 6,25 9,5 3,1 0,69 0,9 12,7
8 ATS 8 8,25 12,4 5,1 1,20 1,4 17,8
10 ATS 10 10,25 13,5 5,6 1,20 1,4 20,3
12 ATS 12 12,25 18,5 6,4 1,20 1,7 28,6
14 ATS 14 14,25 18,5 6,4 1,20 1,7 28,6
16 ATS 16 16,25 22,4 6,8 1,20 1,7 31,7
18 ATS 18 18,25 26,2 8,3 1,20 1,7 35,2
20 ATS 20 20,25 25,2 10,0 1,50 2,3 38,3
25 ATS 25 25,25 33,8 12,7 1,50 2,3 53,1
30 ATS 30 30,25 35,8 14,0 1,50 2,3 55,9
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?