Actuators & Systems
Multi-Axis
XYZ Multi-Axis
Riemaandrijving - optie ketting met kabelgeleider

2XYZ ESMART+RSMART+ZCH

Populairste 3D portaal voor ladingen tot 150(*) kg. Snelheid/versnelling tot 3 m/s en 10 m/s².
Beschikbare Maten
50/120/60 80/160/90 100/160/100 100/220/170
Werkruimte configureerbaar tot : X: 10 880 mm Y: 4 500 mm Z: 2 500 mm (*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.
Catalogus

Globale Gegevens

    • Bestaande uit de Plus System ELM CR, Robot CR en SC CR lineaire eenheden. De afkorting „CR“ staat voor „Corrosion Resist“

Lineaire geleiders uitgerust met interne en externe roestvrijstalen onderdelen: lagers, lineaire geleiders, moeren, bouten en andere onderdelen

  • Beweging door middel van lineaire kogellagergeleider en tandriemaandrijving
  • Lichte en stijve Y-Z structuur bestaande uit geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium legering balken
  • Portaal op bestelling met op maat gemaakte slag
  • Technisch dossier op verziek met berekeningsnota
  • Bruikbare accessoires: verloopstukken en hun montagesets, sensorhouders

 

Dimensions

E80/R120/Z60
E80/R160/Z90
E100/R160/Z100
E100/R220/Z170
Payload (Kg)
0 … 35 kg
0 … 30 kg
12 … 70 kg
0 … 100 kg
X Stroke (mm)
500 … 6075
500 … 5970
500 … 5970
500 … 5970
Y Stroke (mm)
250 … 2000
250 … 2000
250 … 2500
250 … 2500
Z Stroke (mm)
250 … 500
250 … 1000
250 … 1500
250 … 1500

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?