Riemaandrijving - Corrosiewerende onderdelen

2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR

Corrosiebestendig 3D portaal voor nuttige ladingen tot 100(*) kg voor vochtige omgeving. Snelheid/versnelling tot 3 m/s en 10 m/s²
Beschikbare Maten
65/130/65 80/160/130 110/220/160
Werkruimte configureerbaar tot : X: 10 800 mm Y: 4 500 mm Z: 2 000 mm (*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.
  • Consisting of the Plus System ELM CR, Robot CR and SC CR linear units. The contraction “CR” stands for “Corrosion Resist”
  • Linear units equipped with internal and external stainless steel components: bearings, linear guides, nuts, bolts and other parts
  • Movement by means of linear recirculating ball bearing guide and toothed belt drive
  • Light and rigid Y-Z structure composed of extruded and anodised aluminium alloy beams
  • Portal made to order with tailor-made stroke
  • Technical file on request with calculation notice
  • Useful accessories: reducers and its mounting kits, sensor holders
65/130/65
80/160/130
110/220/160
Payload (Kg)
0 … 30 kg
12 … 80 kg
35 … 100 kg
X Stroke (mm)
500 … 6130
500 … 5980
500 … 5900
Y Stroke (mm)
250 … 2000
250 … 2500
250 … 3000
Z Stroke (mm)
250 … 1250
250 … 2000
250 … 2500

 

Het 3D-bestand lijkt niet beschikbaar te zijn op de website

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij het u kunnen toesturen

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?