Vertikale Achse

ZCH

Steife Lineareinheit mit beweglichem Profil und festen Profilschlitten / Motor.
Verfügbare Größen
60 90 100 170 220

Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

Die Bewegung erfolgt durch zwei Kugelumlaufführungen und einem Zahnriemen
Kundenspezfischer Hub bis zu 2,5 m möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Zahnriemen mit „Omega“ Prinzip für mehr freien Arbeitsraum und geringere bewegte Masse
Z-Achse mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis im ROLLON Produktprogramm
Geeignet für automatischen Zyklusbetrieb mit hohen Geschwindigkeiten und hohen Lasten
Über die gesamte Länge des sich bewegenden Profils sind Nuten für die Befestigung von Energieketten oder Sensoren verfügbar
Schnelle und einfache Montage des Getriebegehäuses direkt in den Antriebskopf mittels eines Spannsatzes
Gewindeeinsätze für einfache und direkte Greifer Befestigung am Ende des Profils

ZCH 60
ZCH 90
ZCH 100
ZCH 170
ZCH 220
Height/Width/ (mm) 60×60 90×90 120×100 170×120 220×120
Rail size (mm) 15 20 20 25 25
Maxi. working stroke (mm) 1500 2000 2100 2500 2500
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1
  • Pick & Place system Y-Z
Z axis Y axis
ZCH 60 R-SMART 120 / ROBOT 130
ZCH 90 R-SMART 160 / ROBOT 160
ZCH 100 R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220
ZCH 170 R-SMART 220 / ROBOT 220

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?