Actuators & Systems
Mehrachsensysteme
Mehrachssystem YZ
Riemenantrieb(Y) - Kugelumlaufspindelantrieb(Z)

YZ SAB+SAR

2D-gantry mit präziser Bewegung und hoher axialer Belastbarkeit in der Z-Achse. Nutzlasten bis zu 50(*) kg. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 3 m/s und 10 m/s² auf der Y-Achse.
Verfügbare Größen
180/120 250/180
Arbeitsbereich konfigurierbar bis zu : Y : 3 500 mm Z : 800 mm *Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden, für solche Anwendungen kontaktieren Sie bitte Rollon
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?