Actuators & Systems
Mehrachsensysteme
Mehrachssystem YZ

YZ RSMART+ZCH

Verfügbare Größen
120/60 160/90 160/100 220/170

Zusammenfassung


Bewegung mittels einer Linearführung mit und Zahnriemenantrieb
Bestehend aus den linearen Einheiten „R-SMART“ und „Modline ZCH“
Leichte und steife Y-Z-Struktur zusammengesetzt aus extrudiertem und eloxierten Aluminiumlegierung Profilen
Kundenspezifisches Handlingssystem mit kundenspezifischem Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Schnelle und einfache Montage der Getriebe, mittels eines Spannsatzes, direkt in den Antriebskopf. Freie Positionierung des Motor / Getriebepaars im Antriebskopf
Nützliches Zubehör: Energieketten, Getriebe und Getriebemontage-Kits, Sensorhalter

Dimensions

R120/ZCH60 R160/ZCH90 R160/ZCH100 R220/ZCH170
Payload (Kg) 0 … 35 0 … 30 0 … 70 0 … 100
Y Stroke(mm) 250 … 5000 250 … 5000 250 … 5000 250 … 5000
Z Stroke(mm) 250 … 1250 500 … 2000 250 … 2100 250 … 2500

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?