Nox gehärtet

X-Rail Rollon-Nox

Nox gehärtet.
Verfügbare Größen
26 30 40

Rollon Nox gehärtete Schiene für verbesserte mechanische Eigenschaften, wie Laufleistung
Ausgleich von Parallelitätsfehlern bis zu 3,4 mm durch „T + U“ Schienenkonfiguration
U-Schiene (Loslager) in Baugröße 40 verfügbar
Geeignet für automatische Bewegungen bei moderaten Zyklenzahlen
Einstellbare Laufwagen Vorspannung.
Geeignet für Anwendungen mit Genauigkeiten in der Größenordnung von Millimetern.

Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +170°C

Geeignet für den Einsatz in verschmutzter und feuchter Umgebung

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?