Hohe Geschwindigkeit

UNILINE ED

Wirtschaftliche Lineareinheit mit Geschwindigkeiten und Beschleunigungen von bis zu 5 m / s und 15 m / s².
Verfügbare Größen
75

Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

Die Bewegung wird von drei rollenbasierten Führungen und einem Zahnriemen umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
In einachsiger Konfiguration für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm geeignet
Geeignet für automatischen Zyklusbetrieb bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten und mittleren Belastungen
Schutz der Einheit durch Längsdichtungen für den Betrieb in einer verschmutzten Umgebung
Betriebstemperaturbereich von -20 ° C bis + 80 ° C
Antriebsmomentübertragung auf die Riemenscheibe mittels einer genuteten Hohlwelle

Erhältlich in „Korrosionsschutzversion für nasse Umgebungen

Mounting kit of S-SMART 50 unit on UNILINE ED75 to create a multi-axis Y-Z system.

ED75
Profile width/height (mm) 75 x 75
Rail size (mm) 43/28
Maxi. working stroke (mm) 2450
Maxi. repetability (mm) 0,1

 

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?