Kugelgewindetrieb

TVS

Steife Lineareinheit für hohe axiale Kraftaufnahme. Wiederholgenauigkeit bis zu 0,02 mm.
Verfügbare Größen
220

The movement was carried out by two recirculating ball guides and a preloaded ball screw (accuracy class ISO 5 version)
Customized stroke of up to 3.5 m possible
Calculation documentation on request
Suitable for „single-axis“ configuration for high loads / moments
Precision ball screw with the possibility of different diameters and gradients.
Accuracy class ISO 7 as standard and ISO 5 on request.
Protection of the linear guides and ball screws using a bellows

Unit: mm
TVS 220
Maxi. working stroke 3500
Rail size 25
Ball screw diameter 32
Ball screw lead 5-10-20-32
Precision max. ISO 7 0.05mm/300mm
Répétability max. ISO 7 0.02

 

Die 3D-Datei scheint auf der Website nicht verfügbar zu sein

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, damit wir Ihnen die Daten zusenden können.

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?