Rolle – gehärtete Laufbahnen

TLR-P

Rollenführung mit Vollauszug für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Sehr kompakte Dicke und hohe Biegesteifigkeit. Dämpfung in Schließstellung als Standard und Spezialbearbeitung auf Anfrage. Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
28 43 18
Lebenslang und Durchbiegung des Schlittens verfügbar. Maximale Nutzlast über 5.800 N/Paar. Hub bis zu 1.980 mm.

Externe Hubbegrenzungen sind empfohlen.

Geeignet für vertikale Einbaulage

Hubveränderung kann je nach Bedarf durchgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass die Tragzahlen davon beeinflusst werden

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?