TH
Die Bewegung erfolgt durch zwei Kugelumlaufführungen und einem vorgespannten Kugelgewindetrieb
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Geeignet für „einachsige“ Konfigurationen mit hohen Belastungen und großen Hebelarmen
Geeignet für Schraubanwendungen, Einpressvorgängen, Schneiden, Bohren, …
Die Genauigkeit des Einheit ermöglicht auch Mess- und Prüfanwendungen
Die Linearführungen und die Kugelumlaufspindel , die sich innerhalb des Aluminiumprofils befinden, sind mit Hilfe eines Abdeckbands geschützt.
Zubehör für die einfache Integration: Motorgehäuse, Kupplung, Winkelgetriebe, Sensorhalter, Montagewinkel, usw.
Einbausätze für die Mehrachs-Montage stehen zur Verfügung. Aufbau von X-Y oder X-Z zweiachsigen Systemen möglich
Unit : mm |
TH70 |
TH90 |
TH110 |
TH145 |
Max. working stroke | 591 | 665 | 1411 | 1690 |
Rail size | 9 mini | 12 mini | 15 | 20 |
Max. accuracy | 0,023 mm/300 mm | |||
Max. repetability | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,005 |