Stahlgehäuse
RTUn
Robotic Transfer Unit nicht abgedeckt, mit Stahlgehäuse, Zahnstangenantrieb und Ritzel. Größen für 20 kg bis hin zu Robotern mit der höchsten Traglast verfügbar.
Verfügbare Größen
20
Siebte Achse mit Stahlgehäuse und Zahnstange und Ritzelantrieb.
Verfügbar als Umlaufführungssystem und Rollenführungssystem.
Standard-Merkmale
- Bearbeitete Enden für einfache Maschinenmontage, zukünftige Erweiterungen oder Umrüstungen.
- Standard Präzisions-Linearführungssysteme.
- Servo-Getriebe für den Antrieb von Ritzel und Zahnstange.
- Führungswagenabstreifer für dauerhaften Schutz vor Verunreinigungen.
- Verteilung der Schmierung über einen einzigen Punkt.
- Kabelträger-Montagepositionen in der linken, mittleren und rechten Maschinenposition.
- Geschwindigkeiten bis zu 3 m/s verfügbar.
- Standard-Wiederholgenauigkeit 0,040 mm (+/- 0,020 mm).
Optionale Merkmale
- Automatisches Schmiersystem, gesteuert durch Ihre PLC.
- Roboter-Steigleitungen.
- Plattformen für Schweißdraht, Farbtopf und zusätzliche Ausrüstung.
- Sensorhalterungen und Nockenschienen.
- Spritzwassergeschützte Maschinen.
- Kabelträger aus Metall.
- Mehrfach angetriebene, gekoppelte oder leerlaufende Sättel.
- C1D1 explosionsgeschützte Optionen.
- Reinraum-Optionen.
- Integration von Robotern mit 7 Achsen.
- Professionelle Montage- und Messdienstleistungen.
Die 3D-Datei scheint auf der Website nicht verfügbar zu sein
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, damit wir Ihnen die Daten zusenden können.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?