Aluminum

RTU Open Belt

Roboter-Transfereinheit mit Aluminiumgehäuse und Riemenantrieb für Nutzlasten bis zu 20 kg.
Verfügbare Größen
120-1S 160-1S 220-1S
  • Geeignet für alle kleineren Industrieroboter (z. B. Gewicht bis zu 140 kg oder Nutzlast bis zu 20 kg)
  • Die Schubkraft wird durch einen stahlverstärkten Polyurethanriemen übertragen.
  • Der Läufer verfährt auf zwei parallelen Linearführungen mit vier selbstgeschmierten Kugelumlaufblöcken, die so angeordnet sind, dass sie den Läufer und alle auftretenden Lasten und Momente tragen.
  • Durch den Polyurethanriemen entfällt die Notwendigkeit, das Antriebssystem zu schmieren.
  • Dank dieser schlüsselfertigen Lösung, die mit Roboter-Montageplatte, Nivellierfüßen, Energieführungskette und Getriebe geliefert wird, ist eine schnelle Installation und Inbetriebnahme möglich.
  • Kundenspezifische Anpassungen sind möglich, bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung.
  • Dank des geringen Gewichts und der hohen Steifigkeit funktioniert die Roboter-Transfereinheit auch gut bei Anwendungen, die eine Wand- oder Deckenmontage erfordern.
  • Die Schubkraft wird durch einen stahlverstärkten Polyurethanriemen übertragen.
  • Der Läufer verfährt auf zwei parallelen Linearführungen mit vier selbstgeschmierten Kugelumlaufblöcken, die so angeordnet sind, dass sie den Läufer und alle auftretenden Lasten und Momente tragen.
  • Durch den Polyurethanriemen entfällt die Notwendigkeit, das Antriebssystem zu schmieren.
  • Schnelle Installation dank der schlüsselfertigen Lösung. Lieferung mit einer Roboter-Montageplatte, Nivellierfüßen, Energieführungskette und Getriebe.
  • Dank seines geringen Gewichts und seiner hohen Steifigkeit kann er auch bei Anwendungen, die eine Wand- oder
  • Deckenmontage erfordern, reibungslos funktionieren.
  • Die Schubkraft wird durch einen stahlverstärkten Polyurethanriemen übertragen.
  • Der Schlitten läuft auf zwei parallelen Linearführungen mit vier selbstgeschmierten Kugelumlaufblöcken, die so angeordnet sind, dass sie den Schlitten und alle auftretenden Lasten und Momente tragen.
  • Durch den Polyurethanriemen entfällt die Notwendigkeit, das Antriebssystem zu schmieren.
  • Schnellste Installation dank der schlüsselfertigen Lösung. Lieferung mit einer Roboter-Montageplatte, Nivellierfüßen,
  • Energieführungskette und Getriebe.
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?