Prismatische Linearführungen
Rolbloc
Mit Stahlschienen und Gleitern, die mit einem speziellen Lastabwurfmechanismus ausgestattet sind. Blockiert die Führung, um sie vor extrem hohen oder unkontrollierten Lasten zu schützen und sorgt für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Verfügbare Größen
62
80
Für schwere Lasten und schmutzige Umgebungen. Bis zu 15 t pro Wagen.Die Schienen sind aus Stahl und verfügen über geschliffene Laufbahnen.Führungsschienen mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen zur Verbesserung der Haltbarkeit und Leistung.Der Schlittenkörper besteht aus brüniertem Stahl und ist mit zwei oder vier Rollenführungen ausgestattet, auf denen konische Rollen montiert sind.
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?