kaltgezogenes Profil

NTV

Vollauszug mit Kugeln. Optionale Oberflächenbehandlungen und Spezialbearbeitung auf Anfrage. Vollständiges Zubehörsortiment wie Verriegelungs- und Dämpfungssysteme verfügbar.
Verfügbare Größen
60 80 100
Hub bis zu 2 000 mm. Maximale Nutzlast über 4 000 N/Paar.
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?