Gewalztes Profil

NTU

Kugelschienenauszug mit Überauszug (150 %). Sonderbearbeitung auf Anfrage. Umfassendes Zubehörsortiment wie z. B. Verriegelungs- und Dämpfungssysteme verfügbar.
Verfügbare Größen
48 59
Hub bis zu 2.250 mm. Maximale Nutzlast über 1.400 N/Paar.
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?