gewalztes Profil
NTB
Vollauszug mit Kugeln. Optionale Oberflächenbehandlungen und Spezialbearbeitung auf Anfrage. Vollständiges Zubehörsortiment wie Verriegelungs- und Dämpfungssysteme verfügbar.
Verfügbare Größen
27
Hub bis zu 1 300 mm. Maximale Nutzlast über 800 N/Paar.
Die 3D-Datei scheint auf der Website nicht verfügbar zu sein
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, damit wir Ihnen die Daten zusenden können.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?