Induktionsgehärtete Laufbahnen
Multi-Motion Line
Multi-Motion verfügt über induktionsgehärtete Laufbahnen mit kreisförmigen Schienen in Kombination mit V-förmigen Lagergleitern.
Die Schienen können als ganzer Umfang, als einzelne Sektoren oder miteinander verbunden verwendet werden, um ovale oder ringförmige Kreise zu erhalten.
Verfügbare Größen
2
35
47
Die Stahlschienen verfügen über induktionsgehärtete Laufbahnen, die mit Zentrierblöcken verbunden sind.Läufer für Rundschienen können mit feststehenden NA-Führungsrollen ausgeführt oder auf Lenkarmen montiert werden.Die Zapfen dieser Lenkungsläufer sind mit Nadellagern und Dichtungen ausgestattet, um Schmiermittel zurückzuhalten und Schutz zu bieten.Erhältlich in Edelstahl oder mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen wie Vernickelung.
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?