Zahnriemen-Rollenführung

MCR

Lineareinheit für eine Schmutz-Umgebung. Hub bis 10 m.
Verfügbare Größen
65 80 105

Die Bewegung, die von zwei linearen Rollenführungen und ein Zahnriemen innerhalb des Ausschnitts befand
Lineareinheit, um mit individuellem Hub bis zu 10 m hergestellt
Berechnungsdokumentation auf Anfrage geliefert
Besonders geeignet für die Konfigurationen von zwei Befestigungseinheiten parallel
In einachsigen Konfiguration mit wenig Überhang reserviert für mittlere Lastfälle werden
Metallstreifen Schutzoption für Linearführungen und Zahnriemen (MCR 80 und 105)
Antriebsriemen für lange Möglichkeiten im Profil geführt
Schnelle und einfache Montage des Getriebes direkt in den Antriebskopf mittels einer Spreiznabe
Nützliches Zubehör: Synchronisationswelle, Sensor-Unterstützung

MCR 65
MCR 80
MCR 105
Profile width/height (mm) 65 x 65 80 x 80 105 x 105
Maxi. working stroke (mm) 5830 5700 10100
Special stroke (mm) 9000 9000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?