gewalztes Profil

LTF

Starre und kompakte Kugelschiene mit Vollauszug. Beidseitiger Hub als Standard und Spezialbearbeitung auf Anfrage. Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
44 60
Hub bis zu 1.010 mm. Maximale Nutzlast über 900 N/Paar.

Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind

Nicht für eine axiale Einbaulage empfohlen

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?