gewalztes Profil

LRS 37

Kostengünstiger Kugelschienenauszug mit Teilauszug nur für den grundlegenden Gebrauch.
Verfügbare Größen
37
Hub bis zu 541 mm. Maximale Nutzlast über 600 N/Paar.
  • leichter und geräuscharmer Lauf.
  • lange Lebensdauer bei geringem Wartungsbedarf.
  • hohe Zuverlässigkeit.
  • strukturelle Elastizität, mit der kleine Stöße absorbiert und dauerhafte Verformung vermieden werden kann.
  • Unempfindlich gegen Seitenaufprall.
  • Verschiedene Optionen sind in Abhängigkeit von der Schienengröße (z. B. Verriegelungssysteme in offener und / oder geschlossener Position) und weitere Anpassungen (z. B. Längen, Striche) möglich.
  • LRS 37: Teilauszug-Teleskopschiene. Geräuschreduzierende Stopper an den Enden.
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?