gewalztes Profil

LRS

Preisgünstige Kugelschienenführung mit Vollauszug nur für den Grundgebrauch.
Verfügbare Größen
56 71 76 71OE
Hub bis zu 1.504 mm. Maximale Nutzlast über 2.300 N/Paar.
  • leichter und geräuscharmer Lauf
  • lange Lebensdauer bei geringem Wartungsaufwand
  • hohe Zuverlässigkeit
  • Strukturelle Elastizität, mit der kleine Stöße absorbiert und dauerhafte Verformungen vermieden werden können
  • Unempfindlich gegen Seitenaufprall
  • Je nach Schienengröße stehen unterschiedliche Optionen (z. B. Verriegelungssysteme in geöffneter bzw. geschlossener Position) zur Verfügung. Weitere Anpassungen (z. B. bei den Längen und Hüben) sind möglich.
  • Die Schiene verfügt über geräuschreduzierende Stopper mit Einhaltungen in geschlossener Position die verhindern, dass sich die Führung von selbst öffnet.
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?