Edelstahl – kaltgezogenes Profil

HTT-X

Kugelschienenauszug mit starrem Teilauszug (50 %) Profil aus Edelstahl AISI 304. Spezialbearbeitungen auf Anfrage.
Verfügbare Größen
30 40 50
Hub bis zu 760 mm. Maximale Nutzlast über 1.200 N/Paar.

Sehr gute Beständigkeit im Salzsprühnebeltest

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)

Tragzahl 60% der im Katalog gezeigten Stahlausführung

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?