Edelstahl – kaltgezogenes Profil

HGT-X

Starre und kompakte Teleskopschiene mit Vollauszug für mittlere bis schwere Lasten.
Verfügbare Größen
60 80 100 120 150 200 240
Hub bis zu 2.000 mm. Maximale Nutzlast über 8.500 N/Paar.

Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)
Sehr gute Beständigkeit im Salzsprühnebeltest

Tragzahl bis zu 1200kg. (60% der im Katalog gezeigten Stahlausführung)

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?