Kaltgezogenes Profil
H1T
Kugelschienenführung mit Überauszug (150 %). Beidseitiger Hub als Option . Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar und spezielle Bearbeitung auf Anfrage.
Verfügbare Größen
60
80
100
150
Hub bis zu 3 000 mm. Maximale Nutzlast über 5 300 N/Paar.
Vertikaler Einbau (hochkant) erforderlich
Sehr gute Nebelbeständigkeit, die mit Zink-Nickel-Beschichtung und Edelstahlkugeln verbessert werden kann (optional)
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)
Tragzahl 40% der im Katalog gezeigten Stahlausführung
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?