H-Bot Gantry System
H-Bot
Präzise und koordinierte Bewegung, leichtes Design mit zwei feststehenden Motoren und einem einzigen Riemenantrieb, minimale Vibrationen und hohe dynamische Leistung.
Verfügbare Größen
64
Maximaler Hub der X-Achse: 2500 mm
Maximaler Hub der Y-Achse: 1500 mm
Minimaler Hub: 200 mm
Das H-BOT Linearsystem ist eine kompakte Lösung für Hochgeschwindigkeitsanwendungen, die eine präzise, interpolierte X- und Y-Achsenführung erfordern. Es zeichnet sich durch eine leichte Konstruktion mit zwei feststehenden Motoren und einem einzigen Antriebsriemen aus, die eine hohe Dynamik bei minimalen Vibrationen garantieren.
- Lineare Kugelumlaufführung und Zahnriemenantrieb.
- Kundenspezifische Systeme mit angepassten Hüben.
- Technische Unterlagen mit Berechnungsbericht auf Anfrage erhältlich.
- Riemen mit „H“-Durchgang zur Reduzierung des Gewichts an Bord.
- Nützliches Zubehör: Getriebe, Getriebemontagesätze, Montagebügel, Endschalterbügel.
- Maximale Betriebsgeschwindigkeit: 5 m/s
- Maximale Beschleunigung: 50 m/s²
- Maximale Tragfähigkeit: 6 kg
- Reproduzierbarkeit: ±0,1 mm
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?