Kompakter Querschnitt

Easyslide

Kompakte und „kostengünstige“, kugelkäfiggeführte Führung mit hohen Tragzahlen.
Verfügbare Größen
22 28 35 43 63

Das beste Bauraum-Tragzahl-Verhältnis der ROLLON „Linear Line“
Auch als Einzelschiene einsetzbar.
Linearer Genauigkeit von 0,1mm/m. Befestigungsschrauben der Festigkeitsklasse 10.9 empfohlen.
Nur für die horizontale Montage geeignet. Keine zusammengesetzten Schienen möglich.

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +130°C

Block Co rad (N) Co ax (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
SN22-290  9750 6699 32,2 324 463
SN28-450 26100 18270 127,9 1370 1958
SN35-610 45750 32025 221,6 3256 4651
SN43-610 65270 45689 450,4 4645 6636
SN63-610 122000 85400 1120,7 8682 12403
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?