Dämpfung in geschlossener Position – gehärtete Laufbahnen
DSS-S
Kugelschienenführung mit Vollauszug für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Sehr kompakt in der Dicke und hohe Biegesteifigkeit. Sonderbearbeitung auf Anfrage. Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
43
Lebensdauer und Durchbiegung des Schlittens verfügbar. Maximale Nutzlast über 7.000 N/Paar. Hub bis zu 2.026 mm.
Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind
Externe Hubbegrenzungen werden empfohlen
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +80°C.
Für die DS…S-Version: von -20°C bis +50°C
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?