Dämpfung in geschlossener Position – beidseitiger Hub

DSD

Kugelschienenführung mit Vollauszug für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Sehr kompakte Dicke und hohe Biegesteifigkeit. Optionale Oberflächenbehandlungen und Sonderbearbeitungen auf Anfrage.
Verfügbare Größen
28 35 43 63
Lebensdauer und Durchbiegung des Schlittens verfügbar. Maximale Nutzlast über 25 000 N/Paar. Hub bis zu 1758 mm.

Stellen Sie während der Entwurfsphase sicher, dass die Befestigungslöcher auf beiden Seiten der Folie für eine einfache Installation zugänglich sind

Endanschläge außerhalb der Rutsche empfohlen

Betriebstemperaturbereich zwischen -20 und + 80 ° C. Für die DS … S-Version: -20 und + 50 ° C

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?