Linear Components
Teleskopschienen
Vollauszug
Gehärtete Laufbahnen

DMS

Kugelkäfiggeführter Schwerlast-Vollauszug.
Verfügbare Größen
63

Hauptempfehlungen

Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind

Bitte beachten Sie die linke und rechte Ausführung

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +80°C

Tragfähigkeit

Die einzigen industriellen Folien auf dem Markt ermöglicht Lebensdauerberechnung

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?