Beidseitiger Hub mit Antriebsscheibe – gehärtete Laufbahnen

DE-D

Kugelschienenführung mit Vollauszug für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Steif und kompakt in der Höhe. Sonderbearbeitung auf Anfrage. Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
28 35 43 63
Lebenslang und Durchbiegung des Schlittens verfügbar. Maximale Nutzlast über 10.000 N/Paar. Hub bis zu 1.962 mm.

Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind

Externe Hubbegrenzungen werden empfohlen

Axiale Einbaulage ist möglich

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C.
Für die DE…S-Version: von -20°C bis +50°C

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?