UR+ Zertifiziert

Cobot Transfer Unit

Plug & Play Paket für UR Roboter.
Verfügbare Größen
CTU120-1S CTU160-1S CTU220-1S

Die Rollon CTU umfasst: Achse, Motor, Antrieb, Getriebe, Energiekette mit Kabeln, Rollon-Schaltschrank, Sensoren und Rollon URcap-Software.

■ Getestet und zertifiziert von Universal Robots für die einfache Integration in ihre Cobots UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20 und UR30.

■ Geeignet für horizontale und vertikale Montage

■ Hublänge bis zu 5.500 mm, in Schritten von 500 mm.

■ Zertifizierte, schallgedämpfte und kompakte Energiekette, ideal für kontinuierliche automatisierte Zyklen. Hochflexible Kabel und Luftschläuche auf Anfrage.

■ Spezielle Verbindungsplatte am Laufwagen für eine schnelle und einfache Montage des UR-Cobots.

■ Montagesatz für Profile (höhenverstellbar) auf Anfrage, um eventuelle Fehlausrichtungen auszugleichen.

CTU MODEL UR MODEL NUTZLAST (kg) GEWICHT (kg)
CTU 120-1S UR3e
UR5e
3
5
11
21
CTU 160-1S UR10e
UR16e
12.5
16
34
33
CTU 220-1S UR20
UR30
25
35
64
64
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?