Actuators & Systems
Linearachsen
Riemengetriebene
Reinraum

Clean Room System One

Kompakte Lineareinheit für Reinraumanwendungen.
Verfügbare Größen
50 65 80 110

Zusammenfassung

Die Bewegung wird durch eine Kugelumlaufführung und einen Zahnriemen, der sich innerhalb des Profils befindet, umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Besonders geeignet für die Konfigurationen, in denen zwei Einheiten parallel angeordnet sind
In einachsiger Konfiguration geeignet für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm
Abdichtung durch einen miniatur kugellagergeführten Polyurethanschutzstreifen gewährleistet
Nützliches Zubehör: Getriebe und Montage-Kits, Sensorhalter …
Spezifische Anschlüsse an beiden Enden der Einheit zur Verbindung mit einem Absaugsystem vorhanden, um einen Vakuumpumpbetrieb umzusetzen

Maße

ONE 50
ONE 65
ONE 80
ONE 110
Profilbreite /-höhe (mm) 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Achsgröße (mm) 12 15 20 25
Max. zulässiger Hub (mm) 3700 6000 6000 6000
Max. Reproduzierbarkeit (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?