gehärtete Laufbahnen

ASN

Starre und kompakte Kugelschiene mit Teilauszug (50 %) für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Spezialbearbeitungen auf Anfrage. Beidseitiger Hub als Standard und optionale Oberflächenbehandlungen erhältlich.
Verfügbare Größen
22 28 35 43 63
Lebenslang und Durchbiegung des Schlittens verfügbar. Anpassbare Auszüge bis zu 70 %. Hub bis zu 1.013 mm. Maximale Nutzlast über 60.000 N/Paar.

Ausgestattet mit gehärteten Laufbahnen für Anwendungen mit hohen Lasten und Erschütterungen. Spielfrei über die gesamte Länge.
Profile aus kaltgezogenem Stahl.
Beidseitiger Hub möglich.
Hubveränderungen sind möglich, wobei sich hierbei die Tragzahlen verändern.
Externe Hubbegrenzungen werden empfohlen.
Axiale Belastungsrichtung möglich.

Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind

Externe Hubbegrenzungen werden empfohlen

Axiale Einbaulage ist möglich

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?