Zahnstangenantrieb - Seilzugkette optional

2XYZ PAR+PAS+PAS

Robuster 3D-Gantry für Nutzlasten bis zu 300(*) kg mit unbegrenztem Hub auf der X-Achse. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 2,5 m/s und 5 m/s².
Verfügbare Größen
170/170/90 170/220/100 170/220/140 220/230/170 220/280/220 280/360/230 280/360/280
Arbeitsbereich konfigurierbar bis zu: X: 50.000 mm Y: 7.500 mm Z: 3.000 mm (*) Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden. Für solche Anwendungen wenden Sie sich bitte an Rollon.

Die 3D-Datei scheint auf der Website nicht verfügbar zu sein

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, damit wir Ihnen die Daten zusenden können.

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?