Riemenantrieb - Option Kabelschleppkette
2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
Das beliebteste 3D-Portal für Nutzlasten bis zu 150(*) kg. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 3 m/s und 10 m/s².
Verfügbare Größen
50/120/60
80/160/90
100/160/100
100/220/170
Arbeitsbereich konfigurierbar bis zu :
X : 10 880 mm
Y : 4 500 mm
Z : 2 500 mm
(*) Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden, für solche Anwendungen kontaktieren Sie bitte Rollon
Bewegung mittels einer kugelkäfig basierten Kugelumlaufführung und Zahnriemenantrieb
Bestehend aus den linearen Einheiten „E-SMART“, „R-SMART“ und „Modline ZCH“
Leichte und steife Y-Z-Struktur zusammengesetzt aus extrudiertem und eloxierten Aluminiumlegierung Profilen
Kundenspezifisches Portal mit kundenspezfischem Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Schnelle und einfache Montage der Getriebe, mittels eines Spannsatzes, direkt in den Antriebskopf. Freie Positionierung des Motor / Getriebepaars im Antriebskopf
Nützliches Zubehör: Energieketten, Getriebe und Getriebemontage-Kits, Sensorhalter
E80/R120/Z60 |
E80/R160/Z90 |
E100/R160/Z100 |
E100/R220/Z170 |
|
Payload (Kg) |
0 … 35 kg |
0 … 30 kg |
12 … 70 kg |
0 … 100 kg |
X Stroke (mm) |
500 … 6075 |
500 … 5970 |
500 … 5970 |
500 … 5970 |
Y Stroke (mm) |
250 … 2000 |
250 … 2000 |
250 … 2500 |
250 … 2500 |
Z Stroke (mm) |
250 … 500 |
250 … 1000 |
250 … 1500 |
250 … 1500 |
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?