Telescopic Rail DE
Kugelkäfiggeführter, kompakter und biegesteifer Vollauszug
Verfügbare Größen
22
28
35
43
63

“Die feste Schiene kann entlang seiner Länge durch eine Auflagefläche abgestützt werden, um eine Scherwirkung zu vermeiden und die Steifigkeit zu verbessern.”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
Hauptempfehlungen
Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind
Externe Hubbegrenzungen werden empfohlen
Axiale Einbaulage ist möglich
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C.
Für die DE…S-Version: von -20°C bis +50°C
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?