Rolle – gehärtete Laufbahnen

TLQ-P

Vollauszug mit Rollen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Kompakte Bauhöhe und für vertikale Anwendungen geeignet. Dämpfung in geschlossener Position als Standard und Spezialbearbeitung auf Anfrage. Optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
18 28 43
Lebenslang und Durchbiegung des Schlittens verfügbar. Maximale Nutzlast über 3 800 N/Paar. Hub bis zu 1 970 mm.

Geeignet für vertikale oder axiale Einbaulage.

Externe Hubbegrenzungen sind empfohlen.

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +110°C

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?